Érzékelőkészlet, RAE, RA-N, DN 15, Egyenes
013G5094
A termék gyártása megszűnt.
RAE 013G5054 Érzékelő + RA-N 013G0014 Szelep
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
RAE 013G5054 Érzékelő + RA-N 013G0014 Szelep
Bruttó tömeg | 0.456 Kg |
Nettó súly | 0.418 Kg |
Volume | 1.625 Liter |
EAN | 5702420090566 |
Bruttó tömeg | 0.456 Kg |
Nettó súly | 0.418 Kg |
Volume | 1.625 Liter |
EAN | 5702420090566 |
A készlet tartalma | 2-elements |
Csomagolás típusa | Doboz |
Description | RAE 013G5054 Érzékelő + RA-N 013G0014 Szelep |
Felépítés | Egyenes |
Forraszvég típus | Normál |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV típusa | RLV nélkül |
Szelephez való csatlakozás típusa | RA |
Szelepméret | DN 15 |
Szeleptípus | RA-N |
Szín | Fehér RAL 9016 |
Termékcsoport | Sensor set |
Típus | RAE + RA-N |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] | 28 °C |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] | 8 °C |
Érzékelő felépítése | RAE |
Érzékelő közege | Folyadék |
Érzékelőtípus | Beépített érzékelő |
A készlet tartalma | 2-elements |
Csomagolás típusa | Doboz |
Description | RAE 013G5054 Érzékelő + RA-N 013G0014 Szelep |
Felépítés | Egyenes |
Forraszvég típus | Normál |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV típusa | RLV nélkül |
Szelephez való csatlakozás típusa | RA |
Szelepméret | DN 15 |
Szeleptípus | RA-N |
Szín | Fehér RAL 9016 |
Termékcsoport | Sensor set |
Típus | RAE + RA-N |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] | 28 °C |
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] | 8 °C |
Érzékelő felépítése | RAE |
Érzékelő közege | Folyadék |
Érzékelőtípus | Beépített érzékelő |