Érzékelőkészlet, Doboz, RAE, RA-FN, RLV, DN 15, Egyenes
Érzékelőkészlet, Doboz, RAE, RA-FN, RLV, DN 15, Egyenes

013G5084

Tartalma: RAE érzékelő, RA-FN egyenes szelep és RLV-S egyenes visszatérő csavarzat.

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.63 kg
Nettó súly 0.62 kg
EAN 5702420069616

 

Csomagolás típusa Doboz
Felépítés Egyenes
Leírás Tartalma: RAE érzékelő, RA-FN egyenes szelep és RLV-S egyenes visszatérő csavarzat.
RLV típusa RLV
Szelephez való csatlakozás típusa RA
Szelepméret DN 15
Szeleptípus RA-FN
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Érzékelőkészlet
Típus RAE + RA-FN + RLV
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 28 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 8 °C
Érzékelő felépítése RAE
Érzékelő közege Folyadék
Érzékelőtípus Beépített érzékelő

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services