Automatikus megkerülőág-vezérlő, AVDO, DN 20, Sarok, Belső menet, Külső menet

003L6008

Segédenergia nélküli térfogatáram-szabályozó szelep

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.8 Kg
Nettó súly 0.768 Kg
Volume 1.06 Liter
EAN 5702420017129

 

Belépő csatlakozás típus Belső menet
Bemeneti csatlakozóméret Rp 3/4
Beállítás [bar] [Max] 0.5 bar
Beállítás [bar] [Min] 0.05 bar
Csatlakozások 3/4"
Csatlakozástípusok Threaded
Description Segédenergia nélküli térfogatáram-szabályozó szelep
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Felépítés Sarok
In scope of WEEE and contain batteries No
Kilépő csatlakozás típus Külső menet
Kimeneti csatlakozóméret R 3/4
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 0.5 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
SCIP dosszié terméknév AVDO COMMERCIAL 20
Szelepméret DN 20
Termékcsoport Automatic Bypass Control
Típus AVDO
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 10 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality