Automatikus megkerülőág-vezérlő, AVDO, DN 20, Egyenes, Külső menet, Külső menet

003L6025

Segédenergia nélküli térfogatáram-szabályozó szelep

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.712 Kg
Nettó súly 0.684 Kg
Volume 1.075 Liter
EAN 5702420017990

 

Belépő csatlakozás típus Külső menet
Bemeneti csatlakozóméret G 1 A
Beállítás [bar] [Max] 0.5 bar
Beállítás [bar] [Min] 0.05 bar
Csatlakozások 3/4"
Csatlakozástípusok Threaded
Description Segédenergia nélküli térfogatáram-szabályozó szelep
Felépítés Egyenes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kilépő csatlakozás típus Külső menet
Kimeneti csatlakozóméret G 1 A
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 0.5 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
SCIP dosszié terméknév AVDO COMMERCIAL 20
Szelepméret DN 20
Termékcsoport Automatic Bypass Control
Típus AVDO
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 10 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality