Automatikus megkerülőág-vezérlő, AVDO, DN 15, Sarok, Belső menet, Belső menet

003L6002

Segédenergia nélküli térfogatáram-szabályozó szelep

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.632 Kg
Nettó súly 0.632 Kg
Volume 1.112 Liter
EAN 5702420017136

 

Belépő csatlakozás típus Belső menet
Bemeneti csatlakozóméret Rp 1/2
Beállítás [bar] [Max] 0.5 bar
Beállítás [bar] [Min] 0.05 bar
Csatlakozások 1/2"
Csatlakozástípusok Threaded
Description Segédenergia nélküli térfogatáram-szabályozó szelep
Felépítés Sarok
In scope of WEEE and contain batteries No
Kilépő csatlakozás típus Belső menet
Kimeneti csatlakozóméret Rp 1/2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 0.5 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
SCIP dosszié terméknév AVDO COMMERCIAL 15
Szelepméret DN 15
Termékcsoport Automatic Bypass Control
Típus AVDO
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 10 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality