A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 8
Elektromotoros szelepmozgató AMB-Y, ER20, Tápfeszültség [V] AC: 230, 20 N-m
AMB-Y ER20 230V 20Nm DN25-65
Elektromotoros szelepmozgató AMB-Y, ER35, Tápfeszültség [V] AC: 230, 35 N-m
AMB-Y ER35 230V 35Nm DN80
Elektromotoros szelepmozgató AMB-Y, ER60, Tápfeszültség [V] AC: 230, 60 N-m
AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150
Elektromotoros szelepmozgató AMB-Y, ER20, Tápfeszültség [V] AC: 24, 20 N-m
AMB-Y ER20 24V 20Nm DN25-65
Elektromotoros szelepmozgató AMB-Y, ER60, Tápfeszültség [V] AC: 24, 60 N-m
AMB-Y ER60 24V 60Nm DN100-150