AT, 30 °C - 90 °C
AT, 30 °C - 90 °C

041E0020

PIPE THERMOSTAT TYPE AT INTERNAL SETTING

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.22 kg
Nettó súly 0.22 kg
EAN 5702425028045

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Leírás PIPE THERMOSTAT TYPE AT INTERNAL SETTING
Mennyiség csomagolási módonként 30 pc
Temperature range pipe thermostat 30.0 °C - 90.0 °C
Temperature range pipe thermostat [˚C] [Max] 90 °C
Temperature range pipe thermostat [˚C] [Min] 30 °C
Temperature scale Internal
Termékcsoport Boiler Thermostats
Típus AT

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services