AFQM, PN 25, DN 80, Térfogatáram [m³/h]: 8.00 - 40.00, Karima, Beépítési változat: szabad
003G1089
AFQM PN25 80/80 /0,2 karimás előremen./visszatérő
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
AFQM PN25 80/80 /0,2 karimás előremen./visszatérő
Bruttó tömeg | 70.5 Kg |
Nettó súly | 70.5 Kg |
Volume | 208.8 Liter |
EAN | 5702421809037 |
Bruttó tömeg | 70.5 Kg |
Nettó súly | 70.5 Kg |
Volume | 208.8 Liter |
EAN | 5702421809037 |
A szeleptest anyaga | Lágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Beállítás típus | Semmi |
Beépítési változat | szabad |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | DN 80 |
Csatlakozástípusok | Karima |
Description | AFQM PN25 80/80 /0,2 karimás előremen./visszatérő |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkció | Térfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep |
Funkció VSP - P | Nem |
Funkció VSP - Q | Nem |
Funkció VSP - T | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitációs tényező | 0.4 |
Kv-értékek [m³/h] | 80 m³/h |
Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 0.2 bar |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 20 bar |
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betét | Csőmembrán (Rozsdamentes acél anyagszám 1.4571) |
Nyomásosztály | PN 25 |
Nyomásszabályozó | Nem |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
PN alternatív VSP | 16 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepkúp CV anyag | Rozsdamentes acél anyagszám 1.4404 |
Szelepkúp DP anyag | Rozsdamentes acél anyagszám 1.4404 |
Szeleplöket [mm] | 18 mm |
Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM (Tekercselt, szálerősítésű) |
Szelepmozgató mérete [cm2] | 250 cm² |
Szelepméret | DN 80 |
Szelepszár pozíció | Záró |
Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, M anyagszám 1.4021 |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.01 |
Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
Termékcsoport | Pressure flow controllers |
Térfogatáram [m3/h] [Min] | 8 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] | 40 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 40 m³/h |
Térfogatáram szabályozás | Igen |
Térfogatáram-korlátozás | Igen |
Típus | AFQM |
Tömítés CV anyag | EPDM |
Tömítés DP anyag | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Átmérő [mm] | 80 mm |
A szeleptest anyaga | Lágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Beállítás típus | Semmi |
Beépítési változat | szabad |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | DN 80 |
Csatlakozástípusok | Karima |
Description | AFQM PN25 80/80 /0,2 karimás előremen./visszatérő |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkció | Térfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep |
Funkció VSP - P | Nem |
Funkció VSP - Q | Nem |
Funkció VSP - T | Nem |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitációs tényező | 0.4 |
Kv-értékek [m³/h] | 80 m³/h |
Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 0.2 bar |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 20 bar |
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betét | Csőmembrán (Rozsdamentes acél anyagszám 1.4571) |
Nyomásosztály | PN 25 |
Nyomásszabályozó | Nem |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
PN alternatív VSP | 16 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepkúp CV anyag | Rozsdamentes acél anyagszám 1.4404 |
Szelepkúp DP anyag | Rozsdamentes acél anyagszám 1.4404 |
Szeleplöket [mm] | 18 mm |
Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM (Tekercselt, szálerősítésű) |
Szelepmozgató mérete [cm2] | 250 cm² |
Szelepméret | DN 80 |
Szelepszár pozíció | Záró |
Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, M anyagszám 1.4021 |
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.01 |
Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
Termékcsoport | Pressure flow controllers |
Térfogatáram [m3/h] [Min] | 8 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] | 40 m³/h |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 40 m³/h |
Térfogatáram szabályozás | Igen |
Térfogatáram-korlátozás | Igen |
Típus | AFQM |
Tömítés CV anyag | EPDM |
Tömítés DP anyag | EPDM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Átmérő [mm] | 80 mm |