Termékadatok

Bruttó tömeg 12.009 Kg
Nettó súly 12.009 Kg
Volume 23.814 Liter
EAN 5702421808214

 

Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] 16 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] 10 bar
Beállítás típus Beállítható
Beépítési változat Bypass
China RoHS compliance Out of scope
Description AFA PB25 10-16 32cm2 fekete
EU RoHS compliance Out of scope
Funkció Nyom.mentesítő szabályozó
In scope of WEEE and contain batteries No
Készüléktest anyaga Acél, anyagszám 1.0338, horganyzott és sárgára krómozott
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] 16 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] 10 bar
Nyomásszabályozó Nyomásmentesítő szabályozó
Névleges nyomás [bar] 25 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dosszié terméknév AFD/A
Szelepmozgató membrán anyaga EPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2] 32 cm²
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Actuators - Pressure Flow
Térfogatáram szabályozás Nem
Térfogatáram-korlátozás Nem
Típus AFA
UK RoHS compliance Out of scope
Átmérő [mm] [Max] 125 mm
Átmérő [mm] [Min] 15 mm
Üzemi nyomás [bar] [Max] 25 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality