Szelepszár növelők
003G1395
Stem extension ZF 4, FKM, AF range
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Stem extension ZF 4, FKM, AF range
Bruttó tömeg | 2.79 kg |
Nettó súly | 2.79 kg |
EAN | 5702421812457 |
Bruttó tömeg | 2.79 kg |
Nettó súly | 2.79 kg |
EAN | 5702421812457 |
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 125 mm |
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 15 mm |
Leírás | Szelepszár növelő ZF 4, FKM, AF tartomány |
Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
Szelepmérethez | DN 15-125 |
Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
Típus | Szelepszár növelők |
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 125 mm |
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 15 mm |
Leírás | Szelepszár növelő ZF 4, FKM, AF tartomány |
Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
Szelepmérethez | DN 15-125 |
Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
Típus | Szelepszár növelők |