Szelepszár növelő ZF 6, AF tartomány, DN 15-125

003G1393

Szelepszár növelő ZF 6, AF tartomány

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.935 Kg
Nettó súly 0.935 Kg
Volume 1.933 Liter
EAN 5702421812433

 

Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] 125 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] 15 mm
Description Szelepszár növelő ZF 6, AF tartomány
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám fc16bcbb-9b43-47be-a373-7971823d9ee9
SCIP dosszié terméknév ACC. SAC HD Combination piece KF2
Szelepmérethez DN 15-125
Termékcsoport Accessories - SAC
Típus Stem extensions

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality