Termékadatok

Bruttó tömeg 3.49 kg
Nettó súly 3.17 kg
EAN 5702421509029

 

A szeleptest anyaga Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5)
Alkalmazás Távfűtés
Alkalmazás alternatíva VSP Fűtés
Csatlakozási méretek G 2 1/2 A
Csatlakozástípusok külső menet
Funkció Nyomásmentesítés
Kavitációs tényező 0.5
Kv-értékek [m³/h] 25 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Leírás VM 2 PN25 50/25 2-járatú ülékes külső menetes
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 16 bar
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 25 bar
PN alternatív VSP 16
Szabályozási arány 50:1
Szelepkúp anyag Rozsdamentes acél
Szeleplöket [mm] 10 mm
Szeleporsó pozíció Záró
Szelepszár anyaga Rozsdamentes acél
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg Cirkulációs víz
Termékcsoport Motoros szabályozószelepek
Típus VM 2
Tömszelence tömítőanyag EPDM
Vízátfolyási jelleggörbe Tört
Átmérő [mm] 50 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality