VM 2
065B2017
VM2 25/6.3
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
VM2 25/6.3
Bruttó tömeg | 1.07 kg |
Nettó súly | 1.04 kg |
EAN | 5702421508961 |
Bruttó tömeg | 1.07 kg |
Nettó súly | 1.04 kg |
EAN | 5702421508961 |
A szeleptest anyaga | Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Alkalmazás alternatíva VSP | Fűtés |
Csatlakozási méretek | G 1 1/4 A |
Csatlakozástípusok | Külső menet |
Funkció | Nyomásmentesítés |
Kavitációs tényező | 0.5 |
Kv-értékek [m³/h] | 6.3 m³/h |
Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Leírás | VM 2 PN25 25/6,3 2-járatú ülékes külső menetes |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 25 bar |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
PN alternatív VSP | 16 |
Szabályozási arány | 50:1 |
Szelepkúp anyag | Rozsdamentes acél |
Szeleplöket [mm] | 5 mm |
Szeleporsó pozíció | Záró |
Szelepszár anyaga | Rozsdamentes acél |
Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél |
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 0.05 |
Szállítható közeg | Cirkulációs víz |
Termékcsoport | Motoros szabályozószelepek |
Típus | VM 2 |
Tömszelence tömítőanyag | EPDM |
Vízátfolyási jelleggörbe | Tört |
Átmérő [mm] | 25 mm |
A szeleptest anyaga | Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5) |
Alkalmazás | Távfűtés |
Alkalmazás alternatíva VSP | Fűtés |
Csatlakozási méretek | G 1 1/4 A |
Csatlakozástípusok | Külső menet |
Funkció | Nyomásmentesítés |
Kavitációs tényező | 0.5 |
Kv-értékek [m³/h] | 6.3 m³/h |
Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Közeg pH [Max] | 10 |
Közeg pH [Min] | 7 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Leírás | VM 2 PN25 25/6,3 2-járatú ülékes külső menetes |
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 25 bar |
Nyílások száma | 2 |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
PN alternatív VSP | 16 |
Szabályozási arány | 50:1 |
Szelepkúp anyag | Rozsdamentes acél |
Szeleplöket [mm] | 5 mm |
Szeleporsó pozíció | Záró |
Szelepszár anyaga | Rozsdamentes acél |
Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél |
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 0.05 |
Szállítható közeg | Cirkulációs víz |
Termékcsoport | Motoros szabályozószelepek |
Típus | VM 2 |
Tömszelence tömítőanyag | EPDM |
Vízátfolyási jelleggörbe | Tört |
Átmérő [mm] | 25 mm |