Termékadatok

Bruttó tömeg 3.94 kg
Nettó súly 3.94 kg
EAN 5702421508404

 

A szeleptest anyaga Gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Alkalmazás Távfűtés
Alkalmazás alternatíva VSP Fűtés
Csatlakozástípusok Karima
Funkció Nyomásmentesítés
Kavitációs tényező 0.5
Kv-értékek [m³/h] 1.6 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Leírás VB 2 PN25 15/1,6 2-járatú ülékes karima
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 16 bar
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 25 bar
PN alternatív VSP 16
Szabályozási arány 50:1
Szelepkúp anyag Rozsdamentes acél
Szeleplöket [mm] 5 mm
Szeleporsó pozíció Záró
Szelepszár anyaga Rozsdamentes acél
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg Cirkulációs víz
Termékcsoport Motoros szabályozószelepek
Típus VB 2
Tömszelence tömítőanyag EPDM
Vízátfolyási jelleggörbe Tört
Átmérő [mm] 15 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality