VZL 4 PN16 15/1 4-járatú ülékes sík végű

065Z2093

VZL 4 PN16 15/1 4-járatú ülékes sík végű

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.416 Kg
Nettó súly 0.408 Kg
Volume 0.634 Liter
EAN 5702421535554

 

A szeleptest anyaga Sárgaréz
Alkalmazás Fűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSP Melegvíz
Beépítési változat szabad
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozási méretek G 1/2
Csatlakozástípusok Külső menet
Description VZL 4 PN16 15/1 4-járatú ülékes sík végű
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkció Keverőszelep
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-értékek [m³/h] 1 m³/h
Kvs érték (B-AB) [m³/h] 0.63 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 20 bar
Nyílások száma 4
Névleges nyomás [bar] 16 bar
PN alternatív VSP 10
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 0c61fb7b-5ad5-4c85-8dc9-838742005b39
SCIP dosszié terméknév VZ 2 PN16 15/1,6 2-way seated flat end
Szabályozási arány 30:1
Szelepkúp anyag Sárgaréz
Szeleplöket [mm] 2.8 mm
Szeleporsó pozíció A-AB: Nyitó
Szelepszár anyaga Sárgaréz
Szivárgás a (B-AB) nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 1.0
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Other valves
Típus VZL 4
Tömszelence tömítőanyag EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
Vízátfolyási jelleggörbe Lineáris
Átmérő [mm] 15 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality