VZL 3
VZL 3

065Z2080

VZL 3 PN16 15/0,25 3-way seated flat end

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.3 kg
Nettó súly 0.27 kg
EAN 5702421535387

 

A szeleptest anyaga Sárgaréz
Alkalmazás Fűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSP Melegvíz
Beépítési változat szabad
Csatlakozási méretek G 1/2
Csatlakozástípusok Külső menet
Funkció Keverőszelep
Kv-értékek [m³/h] 0.25 m³/h
Kvs érték (B-AB) [m³/h] 0.25 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Leírás VZL 3 PN16 15/0,25 3-járatú ülékes sík végű
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 25 bar
Nyílások száma 3
Névleges nyomás [bar] 16 bar
PN alternatív VSP 10
Szabályozási arány 30:1
Szelepkúp anyag Sárgaréz
Szeleplöket [mm] 2.8 mm
Szeleporsó pozíció A-AB: Nyitó
Szelepszár anyaga Sárgaréz
Szivárgás a (B-AB) nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 1.0
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg Cirkulációs víz
Termékcsoport Motoros szabályozószelepek
Típus VZL 3
Tömszelence tömítőanyag EPDM
Vízátfolyási jelleggörbe Lineáris
Átmérő [mm] 15 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality