VZ 2 PN16 15/0,63 2-járatú ülékes sík végű

065Z5312

VZ 2 PN16 15/0,63 2-járatú ülékes sík végű

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.385 Kg
Nettó súly 0.38 Kg
Volume 0.338 Liter
EAN 5702421526507

 

A szeleptest anyaga DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Alkalmazás Fűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSP Melegvíz
Beépítési változat szabad
Csatlakozási méretek G 1/2
Csatlakozástípusok Külső menet
Description VZ 2 PN16 15/0,63 2-járatú ülékes sík végű
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-értékek [m³/h] 0.63 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 3.5 bar
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 16 bar
PN alternatív VSP 10
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szabályozási arány 50:1
Szelepkúp anyag DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Szeleplöket [mm] 5.5 mm
Szeleporsó pozíció A-AB: Nyitó
Szelepszár anyaga Rozsdamentes acél
Szelepülék anyag DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Other valves
Típus VZ 2
Tömszelence tömítőanyag EPDM
Vízátfolyási jelleggörbe Logaritmikus
Átmérő [mm] 15 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality