Termékadatok

Bruttó tömeg 3.87 kg
Nettó súly 3.87 kg
EAN 5702421512722

 

A szeleptest anyaga Gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Alkalmazás Gőz
Alkalmazás alternatíva VSP Hűtött víz
Csatlakozástípusok Karima
Kv-értékek [m³/h] 0.4 m³/h
Közeg 2. alternatíva Gőz
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 200 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] -10 °C
Leírás VFS 2 PN25 15/0,4 2-járatú ülékes karima
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 25 bar
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 25 bar
PN alternatív VSP 16
Szabályozási arány 30:1
Szelepkúp anyag Rozsdamentes acél
Szeleplöket [mm] 15 mm
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg Cirkulációs víz
Termékcsoport Motoros szabályozószelepek
Típus VFS 2
Vízátfolyási jelleggörbe Egyenszázalékos
Átmérő [mm] 15 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services