VF 3 PN16 125/220 3-járatú ülékes karima

065B3125

VF 3 PN16 125/220 3-járatú ülékes karima

Termékadatok

Bruttó tömeg 64.6 Kg
Nettó súly 59.1 Kg
Volume 107.502 Liter
EAN 5702421509647

 

A szeleptest anyaga Gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Alkalmazás Fűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSP Távfűtés
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozástípusok Karima
Description VF 3 PN16 125/220 3-járatú ülékes karima
EU RoHS compliance Out of scope
Funkció Keverőszelep
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.4
Kv-értékek [m³/h] 220 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 200 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] -10 °C
Nyílások száma 3
Névleges nyomás [bar] 16 bar
PN alternatív VSP 10
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 67e0bbf8-a09e-47f4-ae81-b581338b58f6
SCIP dosszié terméknév VF 3 PN16 125/220 3-WAY SEATED FLANGE
Szabályozási arány 100:1
Szelepkúp anyag GGG 40
Szeleplöket [mm] 40 mm
Szelepszár anyaga Rozsdamentes acél
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Other valves
Típus VF 3
Tömszelence tömítőanyag PFTE
UK RoHS compliance Out of scope
Vízátfolyási jelleggörbe Egyenszázalékos
Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max] 3 bar
Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max] 0.6 bar
Átmérő [mm] 125 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality