Termékadatok

Bruttó tömeg 38.6 kg
Nettó súly 38.6 kg
EAN 5702421510933

 

A szeleptest anyaga Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Alkalmazás Fűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSP Távfűtés
Csatlakozástípusok Karima
Funkció Keverőszelep
Kavitációs tényező 0.4
Kv-értékek [m³/h] 145 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] -10 °C
Leírás VF 3 PN16 100/145 3-járatú ülékes karima
Nyílások száma 3
Névleges nyomás [bar] 16 bar
PN alternatív VSP 10
Szabályozási arány 100:1
Szelepkúp anyag Vörös bronz CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Szeleplöket [mm] 30 mm
Szelepszár anyaga Rozsdamentes acél
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg Cirkulációs víz
Termékcsoport Motoros szabályozószelepek
Típus VF 3
Tömszelence tömítőanyag EPDM
Vízátfolyási jelleggörbe Egyenszázalékos
Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max] 1.5 bar
Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max] 0.6 bar
Átmérő [mm] 100 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services