A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 4
Térfogatáram jelző
Térfogatáram kijelző, 0-1 bar, mérőeszköz az átfolyás és a nyomás mérésére a fűtő, hűtő és használati melegvíz rendszerekben
PFM 1000, 10.00 bar
PFM 1000, 10 bar, mérőműszer hűtés, fűtés és központi HMV rendszer beszabályozásához.
PFM 1000, 20.00 bar
PFM 1000, 20 bar, mérőműszer hűtés, fűtés és központi HMV rendszer beszabályozásához.