MTCV, Változat: A, DN 15, DVGW
MTCV, Változat: A, DN 15, DVGW

003Z1515

MTCV DN 15, A változat, többfunkciós termosztatikus cirkulációs szelep

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.58 kg
Nettó súly 0.56 kg
EAN 5710104067827

 

A szeleptest anyaga Rg5
Csatlakozástípusok Belső menet
Fertőtlenítő funkció Nem
Gyári beállítás [°C] 50 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] 60 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] 35 °C
Kv-értékek [m³/h] 1.5 m³/h
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 100 °C
Leírás MTCV DN 15, A változat, többfunkciós termosztatikus cirkulációs szelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] 100 kPa
Nyomásosztály PN 10
Szelepméret DN 15
Tanúsítvány típus DVGW
Termékcsoport Melegvíz-beszabályozás
Típus MTCV
Változat A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services