A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 2
Hőmennyiségmérők, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Fűtés, elem 2 x AA-cella, OMS 868,95 MHz-es rádió
Hőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás
Hőmennyiségmérők, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Fűtés és Hűtés, elem 2 x AA-cella, M-bus modul
Hőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás