A 3-pontos motorvezérlési kimenetek száma |
3 |
A digitális bemenetek száma |
4 |
A fűtőkörök száma |
3 |
A HMV körök száma |
2 |
A HMV tárolótartály körök száma |
1 |
A napi normál periódusok száma |
3 |
A relékimenetek száma |
6 |
Alkalmazás forrása |
ECL alkalmazáskulccsal |
Az érzékelőbemenetek száma |
10 pc |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
ECL COMFORT 310B/230 V |
Digitális bemenet típusa |
12 V-os behúzás lehetséges |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Fűtési görbe beállítása a fűtési körhöz |
6 pont Meredekség |
HMV funkciók |
Baktériumölő program Automatikus beszabályozás Visszatérő hőmérséklet hatása |
Hőmérséklet érzékelők típusa |
Pt 1000, konfigurálható bemenet |
Időkapcsoló tápellátás tartalék [h] |
72 h |
Időkapcsoló típusa |
Hét |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kommunikációk |
ECL 485 sín (galvanikus leválasztás nincs) M-Bus Modbus (galvanikus leválasztás) |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] |
55 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] |
0 °C |
Környezeti páratartalom [% RH] [Max] |
65 % |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Relékimenet feszültsége [V] AC |
230 V |
Relékimenet induktív terhelés [A] |
2 A |
Relékimenet ohmos terhelés [A] |
4 A |
SCIP dosszié szám |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Szelepmozgató kimenőterhelés [VA] |
15 VA |
Szivattyú száma |
5 |
Tanúsítvány |
CE |
Tanúsítvány szabványa |
EMC-irányelv: 2004/108/EK Zavarkibocsátás: EN 61000-6-3:2007 EN 60730 Zavartűrés: EN 61000-6-1:2007 2006/95/EK LVD-irányelv |
Termékcsoport |
Electronic controllers |
Tokozási fokozat |
IP41 |
Tápfeszültség [V] AC |
230 V |
Tápfeszültség [V] AC [max.] |
244 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] |
207 V |
Tápfeszültség frekvencia [Hz] |
50 Hz |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] |
70 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] |
-40 °C |
Típus |
ECL Comfort 310 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Általános funkciók |
Riasztási funkciók Cirkulációs szivattyú járatása Szabályozószelep járatása Külső felülírási lehetőség Fagyvédelem Vakációs program Master-slave hálózat Motorvédelem Távirányító csatlakoztatása |
Áramfogyasztás [W] |
5 W |
Érzékelő kábelhosszúság [mm] |
200 mm |