Termékadatok

Bruttó tömeg 0.608 Kg
Nettó súly 0.395 Kg
Volume 4.737 Liter
EAN 5710104013220

 

A 3-pontos motorvezérlési kimenetek száma 2
A digitális bemenetek száma 2
A fűtőkörök száma 2
A HMV körök száma 1
A HMV tárolótartály körök száma 1
A napi normál periódusok száma 3
A relékimenetek száma 4
Alkalmazás forrása ECL alkalmazáskulccsal
Az érzékelőbemenetek száma 8 pc
China RoHS compliance Out of scope
Description ECL COMFORT 210B/230 V
Digitális bemenet típusa 12 V-os behúzás lehetséges
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fűtési görbe beállítása a fűtési körhöz 6 pont
Meredekség
HMV funkciók Baktériumölő program
Automatikus beszabályozás
Visszatérő hőmérséklet hatása
Hőmérséklet érzékelők típusa Pt 1000, konfigurálható bemenet
Időkapcsoló tápellátás tartalék [h] 72 h
Időkapcsoló típusa Hét
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommunikációk ECL 485 sín (galvanikus leválasztás nincs)
Modbus (galvanikus leválasztás nincs)
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] 0 °C
Környezeti páratartalom [% RH] [Max] 65 %
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relékimenet feszültsége [V] AC 230 V
Relékimenet induktív terhelés [A] 2 A
Relékimenet ohmos terhelés [A] 4 A
Sensor cable length [m] 200 m
Szelepmozgató kimenőterhelés [VA] 15 VA
Szivattyú száma 4
Tanúsítvány CE
Tanúsítvány szabványa EMC-irányelv: 2004/108/EK
Zavartűrés: EN 61000-6-1:2007
Zavarkibocsátás: EN 61000-6-3:2007
2006/95/EK LVD-irányelv
EN 60730
Termékcsoport Electronic controllers
Tokozási fokozat IP41
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.] 244 V
Tápfeszültség [V] AC [min.] 207 V
Tápfeszültség frekvencia [Hz] 50 Hz
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] 70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] -40 °C
Típus ECL Comfort 210
UK RoHS compliance Out of scope
Általános funkciók Riasztási funkciók
Cirkulációs szivattyú járatása
Szabályozószelep járatása
Külső felülírási lehetőség
Fagyvédelem
Vakációs program
Master-slave hálózat
Motorvédelem
Távirányító csatlakoztatása
Áramfogyasztás [W] 5 W
Érzékelő kábelhosszúság [mm] 200 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality