A 3-pontos motorvezérlési kimenetek száma |
1 |
A digitális bemenetek száma |
1 |
A fűtőkörök száma |
1 |
A HMV körök száma |
1 |
A napi normál periódusok száma |
2 |
A relékimenetek száma |
1 |
Alkalmazás forrása |
Alaplapon |
Az érzékelőbemenetek száma |
4 pc |
Description |
ECL Comfort 110, 230 V időzítő programmal |
Felhasználói bemenet típusa |
Kijelző Nyomógombok |
Fűtési görbe beállítása a fűtési körhöz |
Meredekség |
HMV funkciók |
Automatikus beszabályozás Visszatérő hőmérséklet hatása |
Hőmérséklet érzékelők típusa |
Pt 1000 |
Időkapcsoló tápellátás tartalék [h] |
12 h |
Időkapcsoló típusa |
Hét |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kijelzőtípus |
LCD egyedi konstrukció |
Kommunikációk |
ECL-Bus (galvanikus leválasztás nincs) |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] |
55 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] |
0 °C |
Környezeti páratartalom [% RH] [Max] |
65 % |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relékimenet feszültsége [V] AC |
230 V |
Relékimenet induktív terhelés [A] |
2 A |
Relékimenet ohmos terhelés [A] |
4 A |
Sensor cable length [m] |
125 m |
Szelepmozgató kimenőterhelés [VA] |
15 VA |
Szivattyú száma |
1 |
Tanúsítvány |
CE |
Tanúsítvány szabványa |
EMC-irányelv: 2004/108/EK Zavarkibocsátás: EN 61000-6-3:2007 Zavartűrés: EN 61000-6-1:2007 2006/95/EK LVD-irányelv |
Termékcsoport |
Electronic controllers |
Tokozási fokozat |
IP41 |
Tápfeszültség [V] AC |
230 V |
Tápfeszültség [V] AC [max.] |
244 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] |
207 V |
Tápfeszültség frekvencia [Hz] |
50 Hz |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] |
70 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] |
-40 °C |
Típus |
ECL Comfort 110 |
Általános funkciók |
Cirkulációs szivattyú járatása Szabályozószelep járatása Külső felülírási lehetőség Fagyvédelem Master-slave hálózat Motorvédelem Távirányító csatlakoztatása |
Áramfogyasztás [W] |
3 W |
Érzékelő kábelhosszúság [mm] |
125 mm |