ECL Comfort 110
ECL Comfort 110

087B1252

ECL Comfort 110 with timer program - 24

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.53 kg
Nettó súly 0.53 kg
EAN 5702421067758

 

A 3-pontos motorvezérlési kimenetek száma 1
A digitális bemenetek száma 1
A fűtőkörök száma 1
A HMV körök száma 1
A napi normál periódusok száma 2
A relékimenetek száma 1
Alkalmazás forrása Alaplapon
Az érzékelőbemenetek száma 4 pc
Felhasználói bemenet típusa Kijelző
Nyomógombok
Fűtési görbe beállítása a fűtési körhöz Meredekség
Gyártó megnevezése Danfoss
HMV funkciók Automatikus beszabályozás
Visszatérő hőmérséklet hatása
Hőmérséklet érzékelők típusa Pt 1000
Időkapcsoló tápellátás tartalék [h] 12 h
Időkapcsoló típusa Hét
Kijelzőtípus LCD egyedi konstrukció
Kommunikációk ECL-Bus (galvanikus leválasztás nincs)
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] 0 °C
Környezeti páratartalom [% RH] [Max] 65 % RH
Leírás ECL Comfort 110 időzítő programmal - 24
Relékimenet feszültsége [V] AC 230 V
Relékimenet induktív terhelés [A] 2 A
Relékimenet ohmos terhelés [A] 4 A
Szelepmozgató kimenőterhelés [VA] 15 VA
Szivattyú száma 1
Tanúsítvány szabványa CE jelzés
EMC-irányelv: 2004/108/EK
Zavarkibocsátás: EN 61000-6-3:2007
Zavartűrés: EN 61000-6-1:2007
2006/95/EK LVD-irányelv
Termékcsoport Elektronikus szabályozók
Tokozási fokozat IP41
Tápfeszültség frekvencia [Hz] 50 Hz
Tápfeszültség-tartomány [V] AC 24 V
Tápfeszültség-tartomány [V] AC [Max] 26.4 V
Tápfeszültség-tartomány [V] AC [Min] 21.6 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] 70 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] -40 °C
Típus ECL Comfort 110
Általános funkciók Cirkulációs szivattyú járatása
Szabályozószelep járatása
Külső felülírási lehetőség
Fagyvédelem
Master-slave hálózat
Motorvédelem
Távirányító csatlakoztatása
Áramfogyasztás [W] 3 W
Érzékelő kábelhosszúság [mm] 125 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services