Termékadatok

Bruttó tömeg 0.16 kg
Nettó súly 0.16 kg
EAN 5013567873104

 

Be-ki vezérlés Igen
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Golyós keménységi próba [°C] 75 °C
Hőmérséklet [°C] [Max] 30 °C
Hőmérséklet [°C] [Min] 5 °C
Hőmérséklet pontossága ±1°C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max] 30 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min] 5 °C
Kapcsolási különbség [°C] [Max] 1 °C
Kapcsolótípus SPDT
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] 1 A
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] 3 A
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 45 °C
Közeg A
Leírás Electronic room thermostat with setting dial, LED status indicators for Power On and Thermostat Calling.
Volt free contacts. 5K night set-back
Magasság [mm] 86 mm
Mélység [mm] 42 mm
Szabályozó pontatlanság 2-es fok
Szélesség [mm] 85 mm
Termékcsoport Helyiségtermosztátok, RET
Tervezési szabvány EN 60730-2-7
Tápellátás típusa 230Vac
Tápfeszültség-tartomány [V] AC 230 V
Típus RET230
Tűrés ±15%
Éjjeli üzem Igen

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services