Termékadatok

Bruttó tömeg 0.29 kg
Nettó súly 0.29 kg
EAN 5702420081243

 

Akkumulátor típus 2 db AA alkálielem
Be-ki vezérlés Igen
Beépített érzékelő Igen
Fagyvédelem Igen
Felülbírálás funkció Igen
Golyós keménységi próba [°C] 75 °C
Gyárilag beállított naptár és óra Igen
Gyárilag előre beállított programok Igen
Háttérvilágításos kijelző Nem
Hőmérséklet [°C] [Max] 30 °C
Hőmérséklet [°C] [Min] 5 °C
Hőmérséklet pontossága ±1°C
Idő vagy hőmérséklet megjelenítése Igen
Időarányos vezérlés Igen
Kapcsolótípus SPDT
Kikapcsolás Igen
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] 1 A
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] 3 A
Késleltetett indítás vezérlése Igen
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 45 °C
Közeg A
Leírás Battery powered electronic programmable room thermostat offering up to six time and temperature changes per day.
With remote sensor and service interval timer.
Magasság [mm] 88 mm
Merülő elem jelzése Igen
Mélység [mm] 28 mm
Napi be-ki kapcsolások 6
Nyári időszámítás automatikus alkalmazása Igen
Névleges impulzusfeszültség [kV] 2.5 kV
Optimális indítás vezérlése Igen
Programozható kikapcsolás funkció Igen
Szabályozó pontatlanság 2-es fok
Szervizintervallum-időzítő Nem
Szélesség [mm] 110 mm
Termosztát üzemmódja Igen
Termékcsoport Programozható helyiségtermosztátok
Tervezési szabvány EN 60730-2-9
Tápellátás típusa Elemek
Távoli érzékelő lehetősége Igen
Típus TP5000
Választható °C vagy °F Igen
Óra megjelenítése AM/PM vagy 24 órás formátum
Ütemezés típusa 5/2 nap, 24 óra

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services