Típus: TP5000
087N791001
TP5001
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
TP5001
Bruttó tömeg | 0.29 kg |
Nettó súly | 0.25 kg |
EAN | 5702420081236 |
Bruttó tömeg | 0.29 kg |
Nettó súly | 0.25 kg |
EAN | 5702420081236 |
Akkumulátor típus | 2 db AA alkálielem |
Be-ki vezérlés | Igen |
Beépített érzékelő | Igen |
Fagyvédelem | Igen |
Felülbírálás funkció | Igen |
Golyós keménységi próba [°C] | 75 °C |
Gyárilag beállított naptár és óra | Igen |
Gyárilag előre beállított programok | Igen |
Háttérvilágításos kijelző | Nem |
Hőmérséklet [°C] [Max] | 30 °C |
Hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Hőmérséklet pontossága | ±1°C |
Idő vagy hőmérséklet megjelenítése | Igen |
Kapcsolótípus | SPDT |
Ki/Be modulációs szabályozás | Igen |
Kikapcsolás | Igen |
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] | 1 A |
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] | 3 A |
Késleltetett indítás vezérlése | Igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 45 °C |
Közeg | A |
Leírás |
Battery powered electronic programmable room thermostat offering up to six time and temperature changes per day. With built-in sensor and service interval timer. |
Magasság [mm] | 88 mm |
Merülő elem jelzése | Igen |
Mélység [mm] | 28 mm |
Napi be-ki kapcsolások | 6 |
Nyári időszámítás automatikus alkalmazása | Igen |
Névleges impulzusfeszültség [kV] | 2.5 kV |
Optimális indítás vezérlése | Igen |
Programozható kikapcsolás funkció | Igen |
Szabályozó pontatlanság | 2-es fok |
Szervizintervallum-időzítő | Nem |
Szélesség [mm] | 110 mm |
Termosztát üzemmódja | Igen |
Termékcsoport | Programozható helyiségtermosztátok |
Tervezési szabvány | EN 60730-2-9 |
Tápellátás típusa | Elemek |
Távoli érzékelő lehetősége | Nem |
Típus | TP5000 |
Választható °C vagy °F | Igen |
Óra megjelenítése | AM/PM vagy 24 órás formátum |
Ütemezés típusa | 5/2 nap, 24 óra |
Akkumulátor típus | 2 db AA alkálielem |
Be-ki vezérlés | Igen |
Beépített érzékelő | Igen |
Fagyvédelem | Igen |
Felülbírálás funkció | Igen |
Golyós keménységi próba [°C] | 75 °C |
Gyárilag beállított naptár és óra | Igen |
Gyárilag előre beállított programok | Igen |
Háttérvilágításos kijelző | Nem |
Hőmérséklet [°C] [Max] | 30 °C |
Hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Hőmérséklet pontossága | ±1°C |
Idő vagy hőmérséklet megjelenítése | Igen |
Kapcsolótípus | SPDT |
Ki/Be modulációs szabályozás | Igen |
Kikapcsolás | Igen |
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] | 1 A |
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] | 3 A |
Késleltetett indítás vezérlése | Igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 45 °C |
Közeg | A |
Leírás |
Battery powered electronic programmable room thermostat offering up to six time and temperature changes per day. With built-in sensor and service interval timer. |
Magasság [mm] | 88 mm |
Merülő elem jelzése | Igen |
Mélység [mm] | 28 mm |
Napi be-ki kapcsolások | 6 |
Nyári időszámítás automatikus alkalmazása | Igen |
Névleges impulzusfeszültség [kV] | 2.5 kV |
Optimális indítás vezérlése | Igen |
Programozható kikapcsolás funkció | Igen |
Szabályozó pontatlanság | 2-es fok |
Szervizintervallum-időzítő | Nem |
Szélesség [mm] | 110 mm |
Termosztát üzemmódja | Igen |
Termékcsoport | Programozható helyiségtermosztátok |
Tervezési szabvány | EN 60730-2-9 |
Tápellátás típusa | Elemek |
Távoli érzékelő lehetősége | Nem |
Típus | TP5000 |
Választható °C vagy °F | Igen |
Óra megjelenítése | AM/PM vagy 24 órás formátum |
Ütemezés típusa | 5/2 nap, 24 óra |