Termékadatok

Bruttó tömeg 0.18 kg
Nettó súly 0.17 kg
EAN 5013567421701

 

Be-ki vezérlés Igen
Fagyvédelem Igen
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Golyós keménységi próba [°C] 75 °C
Háttérvilágításos kijelző Igen
Hőmérséklet [°C] [Max] 30 °C
Hőmérséklet [°C] [Min] 5 °C
Hőmérséklet pontossága ±1°C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max] 30 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min] 5 °C
Hőmérséklet-tartomány (hűtés) [°C] [Max] 52 °C
Hőmérséklet-tartomány (hűtés) [°C] [Min] 52 °C
Hűtési opció Igen
Időarányos vezérlés Igen
Kapcsolási különbség [°C] [Max] 1 °C
Kapcsolótípus SPDT
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] 1 A
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] 3 A
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 45 °C
Közeg A
Leírás Hálózati táplálású digitális termosztát 230 V-os kimenettel
Magasság [mm] 84 mm
Memória biztonsági mentése Igen
Mélység [mm] 35 mm
Szabályozó pontatlanság 2-es fok
Szélesség [mm] 84 mm
Termékcsoport Helyiségtermosztátok, RET
Tervezési szabvány EN 60730-2-9
Tápellátás típusa 230Vac
Tápfeszültség-tartomány [V] AC 230 V
Típus RET2000
Tűrés ±15%
Választható kompresszorkésleltetés Igen
Választható °C vagy °F Igen
Állapotjelző Igen

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services