Termosztátok

Megjelenített termékcsoportok száma: 8

Termosztátok, ECtemp 130, Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45

ECtemp 130

Termosztátok, ECtemp 532, Hőmérséklet – padló [°C]: 20 - 50, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35

ECtemp 532

Termosztátok, ECtemp Next Plus, Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35

ECtemp Next Plus

Termosztátok, ECtemp Touch, Fehér RAL 9010, Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35

ECtemp Touch

Termosztátok, ECtemp Touch, Fehér RAL 9010, Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35

ECtemp Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB

Megjelenítés: