Fűtőszőnyegek

Megjelenített termékcsoportok száma: 20

Fűtőszőnyegek, ECmat 150T, 8.00 m², 230 V, 1200 W

ECmat 150T 1200W 230V 0.5x16m

Fűtőszőnyegek, ECheat 150S, 0.50 m², 230 V, 75 W

ECheat 150S 75W, 230V 0,5x1m

Fűtőszőnyegek, ECheat 150S, 1.00 m², 230 V, 150 W

ECheat 150S 150W, 230V 0,5x2m

Fűtőszőnyegek, ECheat 150S, 1.50 m², 230 V, 225 W

ECheat 150S 225W, 230V 0,5x3m

Fűtőszőnyegek, ECheat 150S, 2.00 m², 230 V, 300 W

ECheat 150S 300W, 230V 0,5x4m

Megjelenítés: