Fűtőszőnyegek, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 1.00 m², Tápfeszültség [V] AC: 230
83030502
Kábeltípus: Kéteres, Beállított tartozékok: Flexpipe ø6,7 2,5 m fekete, Szőnyeg szélessége [m]: 0.5, Szőnyeg hossza [m]: 2.00
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Kábeltípus: Kéteres, Beállított tartozékok: Flexpipe ø6,7 2,5 m fekete, Szőnyeg szélessége [m]: 0.5, Szőnyeg hossza [m]: 2.00
Bruttó tömeg | 1.063 Kg |
Nettó súly | 1.052 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466162460 |
Bruttó tömeg | 1.063 Kg |
Nettó súly | 1.052 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466162460 |
Alakváltozási szilárdság [N] | 600 N |
Alkalmazás | Floor heating |
Beállított tartozékok | Flexpipe ø6,7 2,5 m fekete |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomag magassága [mm] | 590 mm |
Csomag mélysége [mm] | 145 mm |
Csomag szélessége [mm] | 145 mm |
Description | DEVIcomfort 100T 100W, 230V 0,5x2m |
Elem IP-besorolása | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
Fűtési teljesítmény [W] | 100 W |
Garancia [év] | 20 |
Gyulladásgátló | Igen |
Hidegvezető | Igen |
Hidegvezető ereinek száma | 2 |
Hidegvezető hossza [m] | 2.3 m |
Hidegvezető mennyisége | 1 |
Hidegvezető mérete [mm²] | 1 mm² |
Hidegvezető típusa | DTWB |
Húzószilárdság [N] | 120 N |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábel ellenállása [Ω] | 529 |
Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
Kábeltípus | Kéteres |
Kábelátmérő [mm] | 4 mm |
Külső köpeny | PVC |
Külső köpeny színe | PIROS |
Lefedett terület [m²] | 1 m² |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
Szőnyeg hossza [m] | 2 m |
Szőnyeg szélessége [m] | 0.5 m |
Szőnyegteljesítmény [W/m²] | 100 W/m² |
Tanúsítvány |
CE UkrTEST EAC |
Tanúsító társaság |
Intertek Semko UkrTEST |
Termékcsoport | Heating Mats |
Termékleírás | DEVIcomfort™ 100T |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | DEVIcomfort™ 100T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 40101830 |
UV-védelem | Nem |
Vastagság [mm] | 4.5 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Érszigetelés | FEP |
Ólommentes | Igen |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 85 °C |
Alakváltozási szilárdság [N] | 600 N |
Alkalmazás | Floor heating |
Beállított tartozékok | Flexpipe ø6,7 2,5 m fekete |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomag magassága [mm] | 590 mm |
Csomag mélysége [mm] | 145 mm |
Csomag szélessége [mm] | 145 mm |
Description | DEVIcomfort 100T 100W, 230V 0,5x2m |
Elem IP-besorolása | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
Fűtési teljesítmény [W] | 100 W |
Garancia [év] | 20 |
Gyulladásgátló | Igen |
Hidegvezető | Igen |
Hidegvezető ereinek száma | 2 |
Hidegvezető hossza [m] | 2.3 m |
Hidegvezető mennyisége | 1 |
Hidegvezető mérete [mm²] | 1 mm² |
Hidegvezető típusa | DTWB |
Húzószilárdság [N] | 120 N |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábel ellenállása [Ω] | 529 |
Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
Kábeltípus | Kéteres |
Kábelátmérő [mm] | 4 mm |
Külső köpeny | PVC |
Külső köpeny színe | PIROS |
Lefedett terület [m²] | 1 m² |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
Szőnyeg hossza [m] | 2 m |
Szőnyeg szélessége [m] | 0.5 m |
Szőnyegteljesítmény [W/m²] | 100 W/m² |
Tanúsítvány |
CE UkrTEST EAC |
Tanúsító társaság |
Intertek Semko UkrTEST |
Termékcsoport | Heating Mats |
Termékleírás | DEVIcomfort™ 100T |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | DEVIcomfort™ 100T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 40101830 |
UV-védelem | Nem |
Vastagság [mm] | 4.5 mm |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Érszigetelés | FEP |
Ólommentes | Igen |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 85 °C |