Hidegvégdob
Hidegvégdob

DSWA hidegvezeték 1 x 2,5 mm² árnyékolással

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.08 kg
Nettó súly 0.08 kg
EAN 5703466233368

 

Hidegvezető Igen
Hidegvezető ereinek száma 1
Hidegvezető mérete [mm²] 2.5 mm2
Hidegvezető típusa DSWA
Hosszra vágva Igen
Kábel a dobon Igen
Leírás DSWA hidegvezeték 1 x 2,5 mm² árnyékolással
Tanúsító társaság UkrTEST
Termékcsoport Fűtőkábelek
Terméknév DSWA 25
Típus Hidegvégdob

Tartozékok

Alkatrészek

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Szerviztermékek