Fűtőkábelek, DEVIsnow™ 20T, 20 W/m, 33.00 m, Tápfeszültség [V] AC: 230
140F1118
Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Sorosan rezisztív
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Sorosan rezisztív
Bruttó tömeg | 2.97 Kg |
Nettó súly | 2.94 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466211922 |
Bruttó tömeg | 2.97 Kg |
Nettó súly | 2.94 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466211922 |
Alakváltozási szilárdság [N] |
|
Alkalmazás |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomag magassága [mm] | 92 mm |
Csomag mélysége [mm] | 386 mm |
Csomag szélessége [mm] | 386 mm |
Description | DEVIsnow 20T 33m, 677W, 230V |
Elem IP-besorolása | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
Fűtési teljesítmény [W] | 677 W |
Garancia [év] | 20 |
Gyulladásgátló | Igen |
Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 50 mm |
Hidegvezető | Igen |
Hidegvezető ereinek száma | 3 |
Hidegvezető hossza [m] | 2.3 m |
Hidegvezető mennyisége | 1 |
Hidegvezető mérete [mm²] | 1.5 mm² |
Hidegvezető típusa | DTCL |
Hosszra vágva | Nem |
Húzószilárdság [N] |
|
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kitöltőanyag | PEX |
Kábel a dobon | Nem |
Kábel ellenállása [Ω] | 78.1 |
Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
Kábelhossz [m] | 33 m |
Kábelteljesítmény [W/m] | 20 W/m |
Kábeltípus | Kéteres |
Kábelátmérő [mm] | 7 mm |
Külső köpeny | PVC |
Külső köpeny színe | Fekete |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
Tanúsítvány |
CE EAC UkrTEST |
Tanúsító társaság | Intertek Semko |
Termékcsoport | Heating Cables |
Termékváltozat | Ready-made |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | DEVIsnow™ 20T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 26121601 |
UV-védelem | Igen |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Érszigetelés | XLPE |
Ólommentes | Igen |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
Alakváltozási szilárdság [N] |
|
Alkalmazás |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomag magassága [mm] | 92 mm |
Csomag mélysége [mm] | 386 mm |
Csomag szélessége [mm] | 386 mm |
Description | DEVIsnow 20T 33m, 677W, 230V |
Elem IP-besorolása | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
Fűtési teljesítmény [W] | 677 W |
Garancia [év] | 20 |
Gyulladásgátló | Igen |
Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 50 mm |
Hidegvezető | Igen |
Hidegvezető ereinek száma | 3 |
Hidegvezető hossza [m] | 2.3 m |
Hidegvezető mennyisége | 1 |
Hidegvezető mérete [mm²] | 1.5 mm² |
Hidegvezető típusa | DTCL |
Hosszra vágva | Nem |
Húzószilárdság [N] |
|
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kitöltőanyag | PEX |
Kábel a dobon | Nem |
Kábel ellenállása [Ω] | 78.1 |
Kábel árnyékolása | Alufólia 100% |
Kábelhossz [m] | 33 m |
Kábelteljesítmény [W/m] | 20 W/m |
Kábeltípus | Kéteres |
Kábelátmérő [mm] | 7 mm |
Külső köpeny | PVC |
Külső köpeny színe | Fekete |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
Tanúsítvány |
CE EAC UkrTEST |
Tanúsító társaság | Intertek Semko |
Termékcsoport | Heating Cables |
Termékváltozat | Ready-made |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Típus | DEVIsnow™ 20T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 26121601 |
UV-védelem | Igen |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Érszigetelés | XLPE |
Ólommentes | Igen |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |