Fűtőkábelek, DEVIbasic™ dob
Fűtőkábelek, DEVIbasic™ dob

140F0171

DEVIbasic 0.217 R/m -4%=0.2083 +7%=0.2322

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.04 kg
Nettó súly 0.04 kg
EAN 5703466228654

 

Alakváltozási szilárdság [N] 600 N
Elem IP-besorolása IPX7
Fonott árnyékolás lefedettsége [%] [Min] 70 %
Fűtési elv Sorosan rezisztív
Garancia [év] 5
Gyulladásgátló Igen
Hajlítási átmérő [mm] [Min] 40 mm
Hidegvezető Nem
Hosszra vágva Igen
Húzószilárdság [N] 120 N
Kábel a dobon Igen
Kábel ellenállása [Ω] 0.2 Ohm
Kábel árnyékolása Rézfonat
Kábelteljesítmény [W/m] 20 W/m
Kábeltípus Egyeres
Kábelátmérő [mm] 5.5 mm
Külső köpeny PVC
Külső köpeny színe PIROS
Leírás DEVIbasic 0.217 R/m -4%=0.2083 +7%=0.2322
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] 90 °C
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] -5 °C
Tanúsító társaság NEMKO
Termékcsoport Fűtőkábelek
Terméknév DEVIbasic™
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus DEVIbasic™ dob
UV-védelem Nem
Érszigetelés XLPE
Ólommentes Igen
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] 60 °C

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality