Fűtőkábelek, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 69.00 m, Tápfeszültség [V] AC: 400
140F0230
Kábeltípus: Egyeres, Fűtési elv: Sorosan rezisztív
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Kábeltípus: Egyeres, Fűtési elv: Sorosan rezisztív
Bruttó tömeg | 4.33 Kg |
Nettó súly | 4.287 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466202432 |
Bruttó tömeg | 4.33 Kg |
Nettó súly | 4.287 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466202432 |
Alakváltozási szilárdság [N] | 600 N |
Alkalmazás |
Sport fields Floor heating Cold store |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomag magassága [mm] | 92 mm |
Csomag mélysége [mm] | 386 mm |
Csomag szélessége [mm] | 386 mm |
Description | DEVIbasic 20S 69M 1375W 400V |
Elem IP-besorolása | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Fonott árnyékolás lefedettsége [%] [Min] | 70 % |
Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
Fűtési teljesítmény [W] | 1375 W |
Garancia [év] | 20 |
Gyulladásgátló | Igen |
Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 35 mm |
Hidegvezető | Igen |
Hidegvezető ereinek száma | 1 |
Hidegvezető hossza [m] | 3 m |
Hidegvezető mennyisége | 2 |
Hidegvezető mérete [mm²] | 1.5 mm² |
Hidegvezető típusa | DSWA |
Hosszra vágva | Nem |
Húzószilárdság [N] | 120 N |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábel a dobon | Nem |
Kábel ellenállása [Ω] | 116 |
Kábel árnyékolása | Rézfonat |
Kábelhossz [m] | 69 m |
Kábelteljesítmény [W/m] | 20 W/m |
Kábeltípus | Egyeres |
Kábelátmérő [mm] | 5.5 mm |
Külső köpeny | PVC |
Külső köpeny színe | PIROS |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
Tanúsítvány |
CE UkrTEST EAC |
Tanúsító társaság |
NEMKO UkrTEST |
Termékcsoport | Heating Cables |
Termékváltozat | Ready-made |
Tápfeszültség [V] AC | 400 V |
Típus | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 26121601 |
UV-védelem | Nem |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Érszigetelés | XLPE |
Ólommentes | Igen |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
Alakváltozási szilárdság [N] | 600 N |
Alkalmazás |
Sport fields Floor heating Cold store |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomag magassága [mm] | 92 mm |
Csomag mélysége [mm] | 386 mm |
Csomag szélessége [mm] | 386 mm |
Description | DEVIbasic 20S 69M 1375W 400V |
Elem IP-besorolása | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Fonott árnyékolás lefedettsége [%] [Min] | 70 % |
Fűtési elv | Sorosan rezisztív |
Fűtési teljesítmény [W] | 1375 W |
Garancia [év] | 20 |
Gyulladásgátló | Igen |
Hajlítási átmérő [mm] [Min] | 35 mm |
Hidegvezető | Igen |
Hidegvezető ereinek száma | 1 |
Hidegvezető hossza [m] | 3 m |
Hidegvezető mennyisége | 2 |
Hidegvezető mérete [mm²] | 1.5 mm² |
Hidegvezető típusa | DSWA |
Hosszra vágva | Nem |
Húzószilárdság [N] | 120 N |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábel a dobon | Nem |
Kábel ellenállása [Ω] | 116 |
Kábel árnyékolása | Rézfonat |
Kábelhossz [m] | 69 m |
Kábelteljesítmény [W/m] | 20 W/m |
Kábeltípus | Egyeres |
Kábelátmérő [mm] | 5.5 mm |
Külső köpeny | PVC |
Külső köpeny színe | PIROS |
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] | -5 °C |
Tanúsítvány |
CE UkrTEST EAC |
Tanúsító társaság |
NEMKO UkrTEST |
Termékcsoport | Heating Cables |
Termékváltozat | Ready-made |
Tápfeszültség [V] AC | 400 V |
Típus | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KÓD | 26121601 |
UV-védelem | Nem |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Érszigetelés | XLPE |
Ólommentes | Igen |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |