DEVIpipeguard™ Industry
DEVIpipeguard™ Industry

DEVIpipeguard 30 Industry (PT-30), 300 m dob

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.09 kg
Nettó súly 0.09 kg
EAN 5703466195673

 

Csomag magassága [mm] 380 mm
Csomag mélysége [mm] 380 mm
Csomag szélessége [mm] 330 mm
Fűtési elv Önszabályozó
Garancia [év] 5
Gyulladásgátló Igen
Hajlítási átmérő [mm] [Min] 25 mm
Hidegvezető Nem
Hosszra vágva Nem
Kitöltőanyag TPE
Kábel a dobon Igen
Kábel árnyékolása Ónozott rézfonat
Kábel-önszabályozás definíciós pontja [W/°C] 30W@10°C
Kábelhossz [m] 300 m
Kábelmagasság [mm] 4.8 mm
Kábelszélesség [mm] 10.2 mm
Kábeltípus Önszabályozó
Külső köpeny Fluorpolymer
Leírás DEVIpipeguard 30 Industry (PT-30), 300 m dob
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] 190 °C
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] -40 °C
Tanúsítvány szabványa DIN VDE 0254: 1994-06
Tanúsító társaság VDE
Termékcsoport Fűtőkábelek
Terméknév DEVIpipeguard™ 30 Industry
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Tápfeszültség-tartomány [V] AC 230 V
Tápfeszültség-tartomány [V] AC [Max] 240 V
Tápfeszültség-tartomány [V] AC [Min] 220 V
Típus DEVIpipeguard™ Industry
Érszigetelés Önszabályozási mátrix
Ólommentes Igen
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] 120 °C

Tartozékok

Alkatrészek

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Szerviztermékek