Szorítógyűrűs csatlakozók acél és réz csővezetékekhez, G 1/2" A, 10, Nikkelezett

013G4110

Réz/szénacél csőcsatlakozó 10 mm

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.053 Kg
Nettó súly 0.046 Kg
Volume 0.077 Liter
EAN 5702420033143

 

Befejezés Nikkelezett
Csatlakozások G 1/2" A
Csövekhez Acél és réz
Csőméret [mm] 10
Description Réz/szénacél csőcsatlakozó 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Használat acélhoz és rézhez
In scope of WEEE and contain batteries No
Menet Külső
Próbanyomás [bar] 16 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Szelepekhez RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Termékcsoport Compression fittings
Típus Compression fittings for steel and copper tubings
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 10 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality