RAE-K érzékelők, RAE-K 5034, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G5034

A termék gyártása megszűnt.
Kínálunk helyette mást.

Fagyvédelem, hőmérséklet-alapérték korlátozása és zárolása; nem Danfoss szelepekhez;

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.148 Kg
Nettó súly 0.136 Kg
Volume 0.364 Liter
EAN 5702421034675

 

A készlet tartalma Érzékelő
Description Fagyvédelem, hőmérséklet-alapérték korlátozása és zárolása; nem Danfoss szelepekhez;
Elzárási funkció Nem
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilláris cső hossza [m] [Max] 0 m
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám ef9492d2-818d-4c0e-9660-60ff106f9161
SCIP dosszié terméknév RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 4
Szelephez való csatlakozás típusa M30x1.5
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Radiator Sensors
Típus RAE-K Sensors
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 28 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 8 °C
Érzékelő felépítése RAE-K
Érzékelő közege Folyadék
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa Fémanya
Érzékelőtípus Beépített érzékelő
Érzékelőváltozat RAE-K 5034

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality