RA távoli beállítás, RA 5062, Folyadék, Érzékelőtípus: Távoli hőmérséklet-szabályozó, 8 °C - 28 °C, RA

013G5062

Távoli hőmérséklet-szabályozó fagyvédelemmel, ill. a beállított hőmérsékleti érték korlátozásával és rögzítésével

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.258 Kg
Nettó súly 0.236 Kg
Volume 0.828 Liter
EAN 5702421034576

 

A készlet tartalma Érzékelő
Description Távoli hőmérséklet-szabályozó fagyvédelemmel, ill. a beállított hőmérsékleti érték korlátozásával és rögzítésével
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilláris cső hossza 0-2 m
Kapilláris cső hossza [m] [Max] 2 m
Kapilláris cső hossza a radiátorig [m] [Max] 0 m
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám f8c03400-615a-455f-be95-fc977e8ecfaa
SCIP dosszié terméknév RA2000 FE-IF, 2-8m
Szelephez való csatlakozás típusa RA
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Radiator Sensors
Típus RA Remote Setting
UNSPSC-KÓD 40101801
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 28 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 8 °C
Érzékelő felépítése RA 2000
Érzékelő közege Folyadék
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa RA adaptor
Érzékelőtípus Távoli hőmérséklet-szabályozó
Érzékelőváltozat RA 5062

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality