RA 2000 Érzékelők, RA 2980, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RA

013G2980

Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, lopásvédelem

A terméknek egy újabb, továbbfejlesztett változata van, amelyet a Danfoss javasol, hogy vizsgálja meg.
Helyettesítés/csere

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.162 Kg
Nettó súly 0.149 Kg
Volume 0.29 Liter
EAN 5702420048093

 

A készlet tartalma Érzékelő
Description Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, lopásvédelem
Elzárási funkció Nem
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilláris cső hossza [m] [Max] 0 m
Szelephez való csatlakozás típusa RA
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Radiator Sensors
Típus RA 2000 Sensors
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 5 °C
Érzékelő felépítése RA 2000
Érzékelő közege Gáz
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa RA-click
Érzékelőtípus Beépített érzékelő
Érzékelőváltozat RA 2980

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality