RA/RTD Érzékelők, RA 2945, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RTD

013G2945

Fagyvédelemmel, ill. a hőmérséklet korlátozásával és rögzítésével

A terméknek egy újabb, továbbfejlesztett változata van, amelyet a Danfoss javasol, hogy vizsgálja meg.
Helyettesítés/csere

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.15 Kg
Nettó súly 0.136 Kg
Volume 0.274 Liter
EAN 5702420091792

 

A készlet tartalma Érzékelő
Description Fagyvédelemmel, ill. a hőmérséklet korlátozásával és rögzítésével
Elzárási funkció Nem
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilláris cső hossza [m] [Max] 0 m
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szelephez való csatlakozás típusa RTD
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Radiator Sensors
Típus RA/RTD Sensors
UNSPSC-KÓD 40101801
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 5 °C
Érzékelő felépítése RA/RTD 2000
Érzékelő közege Gáz
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa Fémanya
Érzékelőtípus Beépített érzékelő
Érzékelőváltozat RA 2945

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality