Termosztátok, ECtemp Smart, Érzékelőtípus: Helyiség + padló

088L1143

Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Kijelzőtípus: Érintőképernyő

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.267 Kg
Nettó súly 0.264 Kg
Volume 0.998 Liter
EAN 5703466239698

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Alkalmazás Floor heating
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²] 2 x 2.5
Csomag magassága [mm] 84 mm
Csomag mélysége [mm] 110 mm
Csomag szélessége [mm] 108 mm
Description ECtemp Smart fekete
DIN-szerelés Nem
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elem IP-besorolása 21
EU RoHS compliance Yes
Fagyvédelem [°C] 5 °C
Garancia [év] 5
Hiszterézis (+/-) 0.2
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max] 35 °C
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min] 5 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Max] 45 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min] 5 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max] 45 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min] 5 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Max] 35 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Min] 20 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Max] 35 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Min] 10 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Induktív terhelés cos φ= 0.3 max 1A
Kijelzőtípus Érintőképernyő
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] 0.4 W
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 30 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] 0 °C
Magasság [mm] 85 mm
Mélység [mm] 44 mm
Ohmikus terhelés, max. [A] 16 A
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Relékapcsoló 1 pólusú
Szabályozási típus Impulzusszélesség-moduláció
Szennyezési fok 2
Szoftver besorolása A
Szélesség [mm] 85 mm
Szín Fekete RAL 9005
Tanúsítvány CE
Tanúsító társaság CE
EAC
Intertek Semko
Telep menny. 1
Termékcsoport Thermostats
Termékleírás ECtemp Smart
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] 75 °C
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.] 240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.] 220 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] 65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] -20 °C
Típus ECtemp Smart
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-KÓD 41112209
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] 15kΩ / 25°C
Érzékelőtípus Helyiség + padló

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality