Termosztátok, Danfoss ECtemp Smart hófehér, Érzékelőtípus: Helyiség + padló
088L1140
Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Kijelzőtípus: Érintőképernyő
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Kijelzőtípus: Érintőképernyő
Bruttó tömeg | 0.267 Kg |
Nettó súly | 0.264 Kg |
Volume | 0.998 Liter |
EAN | 5703466239667 |
Bruttó tömeg | 0.267 Kg |
Nettó súly | 0.264 Kg |
Volume | 0.998 Liter |
EAN | 5703466239667 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0 |
1 Primary battery weight Kg | 0 |
Alkalmazás | Floor heating |
Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²] | 2 x 2.5 |
Csomag magassága [mm] | 84 mm |
Csomag mélysége [mm] | 110 mm |
Csomag szélessége [mm] | 108 mm |
Description | ECtemp Smart hófehér |
DIN-szerelés | Nem |
Elem IP-besorolása | 21 |
EU RoHS compliance | Yes |
Fagyvédelem [°C] | 5 °C |
Garancia [év] | 5 |
Hiszterézis (+/-) | 0.2 |
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max] | 35 °C |
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min] | 5 °C |
Hőmérséklet – padló [°C] [Max] | 45 °C |
Hőmérséklet – padló [°C] [Min] | 5 °C |
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max] | 45 °C |
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min] | 5 °C |
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Max] | 35 °C |
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Min] | 20 °C |
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Max] | 35 °C |
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Min] | 10 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
Kijelzőtípus | Érintőképernyő |
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 0.4 W |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 30 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Magasság [mm] | 85 mm |
Mélység [mm] | 44 mm |
Ohmikus terhelés, max. [A] | 16 A |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Relékapcsoló | 1 pólusú |
Szabályozási típus | Impulzusszélesség-moduláció |
Szennyezési fok | 2 |
Szoftver besorolása | A |
Szélesség [mm] | 85 mm |
Szín | Fehér RAL 9016 |
Tanúsítvány | CE |
Tanúsító társaság |
CE EAC Intertek Semko |
Telep menny. | 1 |
Termékcsoport | Thermostats |
Termékleírás | Danfoss ECtemp Smart hófehér |
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
Típus | ECtemp Smart |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KÓD | 41112209 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Weight per battery | 0 g |
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 15kΩ / 25°C |
Érzékelőtípus | Helyiség + padló |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0 |
1 Primary battery weight Kg | 0 |
Alkalmazás | Floor heating |
Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²] | 2 x 2.5 |
Csomag magassága [mm] | 84 mm |
Csomag mélysége [mm] | 110 mm |
Csomag szélessége [mm] | 108 mm |
Description | ECtemp Smart hófehér |
DIN-szerelés | Nem |
Elem IP-besorolása | 21 |
EU RoHS compliance | Yes |
Fagyvédelem [°C] | 5 °C |
Garancia [év] | 5 |
Hiszterézis (+/-) | 0.2 |
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max] | 35 °C |
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min] | 5 °C |
Hőmérséklet – padló [°C] [Max] | 45 °C |
Hőmérséklet – padló [°C] [Min] | 5 °C |
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max] | 45 °C |
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min] | 5 °C |
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Max] | 35 °C |
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Min] | 20 °C |
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Max] | 35 °C |
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Min] | 10 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Induktív terhelés | cos φ= 0.3 max 1A |
Kijelzőtípus | Érintőképernyő |
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] | 0.4 W |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 30 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Magasság [mm] | 85 mm |
Mélység [mm] | 44 mm |
Ohmikus terhelés, max. [A] | 16 A |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Relékapcsoló | 1 pólusú |
Szabályozási típus | Impulzusszélesség-moduláció |
Szennyezési fok | 2 |
Szoftver besorolása | A |
Szélesség [mm] | 85 mm |
Szín | Fehér RAL 9016 |
Tanúsítvány | CE |
Tanúsító társaság |
CE EAC Intertek Semko |
Telep menny. | 1 |
Termékcsoport | Thermostats |
Termékleírás | Danfoss ECtemp Smart hófehér |
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
Típus | ECtemp Smart |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KÓD | 41112209 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Weight per battery | 0 g |
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] | 15kΩ / 25°C |
Érzékelőtípus | Helyiség + padló |