Fűtőkábelek, DEVIpipeguard™ Industry, 60W/m@10°C, 300.00 m, Tápfeszültség [V] AC: 230

109027

Kábeltípus: Kéteres, Fűtési elv: Önszabályozó

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.066 Kg
Nettó súly 0.066 Kg
Volume 0.13 Liter
EAN 5703466163498

 

Alkalmazás Pipe / tank frost protection
China RoHS compliance Out of scope
Csomag magassága [mm] 375 mm
Csomag mélysége [mm] 375 mm
Csomag szélessége [mm] 340 mm
Description DEVIpipeguard 60 Industry (PT-60), 300 m dob
EU RoHS compliance Yes
Fűtési elv Önszabályozó
Garancia [év] 5
Gyulladásgátló Igen
Hajlítási átmérő [mm] [Min] 50 mm
Hidegvezető Nem
Hosszra vágva Nem
In scope of WEEE and contain batteries No
Kitöltőanyag TPE
Kábel a dobon Igen
Kábel árnyékolása Ónozott rézfonat
Kábelhossz [m] 300 m
Kábelmagasság [mm] 5.8 mm
Kábelszélesség [mm] 11.8 mm
Kábelteljesítmény [W/m@°C] 60W/m@10°C
Kábeltípus Kéteres
Külső köpeny Fluorpolimer
Nem üzemi hőmérséklet [°C] [Max] 190 °C
Szerelési hőmérséklet [°C] [Min] -40 °C
Tanúsítvány CE
EAC
Tanúsítvány szabványa DIN VDE 0254: 1994-06
Tanúsító társaság VDE
Termékcsoport Heating Cables
Termékváltozat Drum
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus DEVIpipeguard™ Industry
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-KÓD 26121601
Warranty type 5-year product warranty
Érszigetelés Önszabályozási mátrix
Ólommentes Igen
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] 120 °C

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality