Garancia hozzáadása
Termék hozzáadva a kosárhoz
141F1348 Hozzáadva a kosárhoz
Kérjük, válasszon egy garanciát az alábbi listából a frekvenciaváltóra való alkalmazásához. Ne feledje, hogy csak egy garanciát választhat ki, és ha több frekvenciaváltója van, mindegyikhez ugyanaz a garancia kapcsolódik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garancia hozzáadása után nem módosíthatja a frekvenciaváltók számát.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Sajnos nem találtunk kiterjesztett garanciát az Ön termékéhez.
Később próbálkozhat újra, vagy további segítségért fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz.
Később próbálkozhat újra, vagy további segítségért fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz.
Lista törlése
Termékek törlése
Lista átnevezése
Új lista létrehozása
Termék másolása
Meghosszabbított lejárati dátum
Megjegyzés szerkesztése
Megjegyzés hozzáadása
Törölni készül egy listát, amely termékeket tartalmazhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a művelet nem vonható vissza
Amennyiben törölni szeretné a termékeket a listából, kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a művelet nem vonható vissza
A lista lejárati dátumát 90 nappal meghosszabbították
SIN-0016-5-5-P,SINE-filt 16A 500V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


SIN-0016-5-5-P,SINE-filt 16A 500V IP54
141F1348
SIN-0016-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 16 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 125 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 215 x 356 x 340 mm
Weight: 28,7 kg
Mennyiségi árképzés
Költségmegtakarítás mennyiségi vásárlással
Mennyiség | Units of measure | Ár |
---|