FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0052

Frekvenciaváltó
FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
7.5 KW / 10 CV,
Háromfázisú, 380–500 VAC,(E20) IP20/Chassis
A1/B (C1) osztályú RFI
Fékcsopper
Grafikus LCP
Bevonat nélküli NYÁK, Hálózati opció nélkül
Legújabb kiad. std. SW
Házméret: A3
A opció nélkül, B opció nélkül
C1 opció nélkül, D opció nélkül

További opciók a típuskód alapján

Modellkód: FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Termékadatok

Bruttó tömeg 7.566 Kilogram
Nettó súly 6.56 Kilogram
Folyadékmennyiség 27.246 Liter
EAN 5702427094451

 

Terméknézet (kapcsoló) GLBL Globális (szabvány)
Termékcsoport FC- VLT® AutomationDrive FC-
Sorozat 302 302
Névleges teljesítmény P7K5 7.5 KW / 10 CV
Fázis T Háromfázisú
Hálózati feszültség 5 380–500 VAC
Készülékház E20 (E20) IP20/Chassis
RFI-szűrő H1 A1/B (C1) osztályú RFI
Fék – biztonsági stop B Fékcsopper
LCP G Grafikus LCP
NYÁK bevonata X Bevonat nélküli NYÁK
Hálózati opció X Hálózati opció nélkül
A illesztés X Standard kábelbevezetések
B illesztés X Illesztés nélkül
Szoftververzió SXXX Legújabb kiad. std. SW
Szoftver nyelvcsomagja X Standard nyelvcsomag
A opció AX A opció nélkül
B opció BX B opció nélkül
C0 opció MCO CX C0 opció nélkül
C1 opció X C1 opció nélkül
C opciószoftver XX Szoftveropció nélkül
D opció DX D opció nélkül
Házméret A3 A3
Típuskód 1. része FC-302P7K5T5E20H1BGX
Típuskód 2. része XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Teljesítmény 160% (NaT) [kW] 7.5 7.5
Magasság [mm] 268,0 268,0
Szélesség C opció nélkül [mm] 130,0 130,0
Szélesség két C opcióval [mm] 190,0 190,0
Mélység [mm] 205,0 205,0
Mélység A/B opcióval [mm] 220,0 220,0
kVA 11.1 11.1
Teljesítményveszteség NaT [W] 225 225
Teljesítményveszteség NaT [W] 225 225
Névleges áram (NaT) [A] 16 16
Szakaszos áram (NaT) [A] 25.6 25.6
Névleges áram (NaT) [A] 14.5 14.5
Szakaszos áram (NaT) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 7.566
Calculated Net Weight [kg] 6.56
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Szállító ERR01 A szállító nem meghatározható
Javasolt gyár ERR01 A szállító nem meghatározható
Modellkód01 FC-302P7K5T5E20H1BGX
Modellkód02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Alapértelmezett szállító ERR01 ERR01
DrivePro kategória EXCH Cserekészülék

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality