A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 242
Mágnesszeleptekercs, BJ024CS, Csatlakozódoboz, 0.2 m, Tápfeszültség [V] AC: 24, Multi-csomag
Elektr. csatl.: Csatlakozódoboz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP30
Mágnesszeleptekercs, BX024CS, Conduit hub, 1.8 m, Tápfeszültség [V] AC: 24, Multi-csomag
Elektr. csatl.: Conduit hub, Tápfeszültség [V] AC: 24, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP54
Mágnesszeleptekercs, BX024CS, Conduit hub, 2.5 m, Tápfeszültség [V] AC: 24, Multi-csomag
Elektr. csatl.: Conduit hub, Tápfeszültség [V] AC: 24, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP54
Mágnesszeleptekercs, BJ120CS, Csatlakozódoboz, 0.2 m, Tápfeszültség [V] AC: 110, Multi-csomag
Elektr. csatl.: Csatlakozódoboz, Tápfeszültség [V] AC: 110, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP30
Mágnesszeleptekercs, BJ240CS, Csatlakozódoboz, 0.2 m, Tápfeszültség [V] AC: 230, Multi-csomag
Elektr. csatl.: Csatlakozódoboz, Tápfeszültség [V] AC: 230, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP30
Mágnesszeleptekercs, BX240CS, Conduit hub, 0.5 m, Tápfeszültség [V] AC: 230, Multi-csomag
Elektr. csatl.: Conduit hub, Tápfeszültség [V] AC: 230, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP54
Mágnesszeleptekercs, BX240CS, Conduit hub, 2.5 m, Tápfeszültség [V] AC: 230, Multi-csomag
Elektr. csatl.: Conduit hub, Tápfeszültség [V] AC: 230, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP54
Mágnesszeleptekercs, BQ240CS, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 240, Multi-csomag
Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 240, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP65
Mágnesszeleptekercs, BQ024CS, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Multi-csomag
Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP65
Mágnesszeleptekercs, BQ120BS, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 120, Multi-csomag
Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 120, Frekvencia [Hz]: 60 Hz, Védettség: IP65